1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: QFI-0607-04
- Materijal: iglidur® Q
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.4688 in
- d3 0.687 in
- b1 0.25 in
- b2 0.046 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Pogodno za velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Q | Za velika opterećenja - Otporno na habanje na mnogo vratila
ležajevi iglidur® Q razvijeni su posebno za ekstremna opterećenja. Pod velikim opterećenjima, iglidur® Q je među iglidur® materijalima koji pokazuju najbolju otpornost na
habanje. Kod radijalnog opterećenja od 25MPa, čak su i klizni ležaji izrađeni od otpornih na habanje iglidur® W300 nadmašeni. Specifični čvrsti lubrikanti integrirani u materijal osiguravaju da je zajamčen rad na suho, bez održavanja, pod bilo kojim opterećenjem.
Tipične aplikacije
Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Javni prijevoz
Ovdje možete pronaći dodatne primjere:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli prikladan proizvod
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je deblja stijenka ležajeva, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu na taj način se pouzdano izbjegavaju.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
ležajevi iglidur® Q razvijeni su posebno za ekstremna opterećenja. Pod velikim opterećenjima, iglidur® Q je među iglidur® materijalima koji pokazuju najbolju otpornost na
habanje. Kod radijalnog opterećenja od 25MPa, čak su i klizni ležaji izrađeni od otpornih na habanje iglidur® W300 nadmašeni. Specifični čvrsti lubrikanti integrirani u materijal osiguravaju da je zajamčen rad na suho, bez održavanja, pod bilo kojim opterećenjem.
Tipične aplikacije
Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Javni prijevoz
Ovdje možete pronaći dodatne primjere:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je deblja stijenka ležajeva, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu na taj način se pouzdano izbjegavaju.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?