chainflex® optički kabel CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • Kabel od staklenih vlakana za najteže primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • UV-otporan
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation