- Materijal kliznog elementa: iglide® RN213
- Vrsta montaže: Navojni šefovi
- Visoka temperatura
- Veličina instalacije: 27
- Kapacitet opterećenja, stat.: 112 lbs (500 N))
Change Language :
Predstavljamo drylin N klizač s veličinom instalacije 27, s naprednim iglidur RN213 kliznim elementom dizajniranim za visoke temperature. Ovaj robustan nosač opremljen je navojnim utičnicama za jednostavnu montažu i može izdržati statičko opterećenje do 112 lbs (500 N). Idealan za zahtjevna okruženja, osigurava pouzdan rad i izdržljivost. Nadogradite svoje primjene ovim visokokvalitetnim vidilica klizačem koji zadovoljava vaše najteže zahtjeve.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr