igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Klizni element materijala: iglide® J
- Vrsta montaže: Navojni šefovi
- Veličina instalacije: 40
- Opterećenje, statička: 157 lbs (700 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-02-40
50
nikakav
Art. br.
Predstavljamo vodilicu drylin N s veličinom instalacije 40 koja sadrži izdržljiv klizni element iglidur J. Ova vodilica dizajnirana za jednostavnu montažu s navojnim ulošcima nudi robusnu nosivost od 700 N (157 lbs), osiguravajući pouzdan rad u raznim primjenama. Poboljšajte svoje projekte kvalitetom i učinkovitošću ove stručno izrađene vidilice, savršene za glatko i pouzdano kretanje.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr