iglidur® F, prirubnički ležaj, mm - FFM

Električno vodljiv, visoko otporan na opterećenje

iglidur® F, prirubnički ležaj, mm - FFM
iglidur® F, prirubnički ležaj, mm - FFM drawing
1 od 2
iglidur® F, prirubnički ležaj, mm - FFM
iglidur® F, prirubnički ležaj, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: FFM-0405-04
  • Materijal: iglidur® F
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Električna vodljivost
iglidur® F | Električno vodljiv, vrlo otporan na tlak
Najveća čvrstoća i tvrdoća, posebno vodljiv: kada je riječ o električnoj vodljivosti običnih ležajeva, odnosno posebno u primjenama gdje ne smije doći do elektrostatičkog punjenja, iglidur® F je pravi izbor. Štoviše, iglidur® F klizni ležajevi su izuzetno otporni na opterećenje. Na sobnoj temperaturi, mogli bi se statički opteretiti do 105 MPa.

Tipične aplikacije

Automobilska industrija
Tekstilna industrija

Ovdje pronađite više aplikacija:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada ležaj treba biti električno vodljiv
  • Za visoka statička opterećenja
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation