1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: F2FM-0608-06
- Materijal: iglidur® F2
- Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® F2 | Pogodan za ESD, otporan na habanje i disipativan
iglidur® F2 pomaže izbjeći elektrostatičko punjenje. Dobra otpornost na medije i temperaturu, prikladan čak i u mokrim uvjetima zbog niske apsorpcije vlage i dobrih univerzalnih vrijednosti habanja u širokom rasponu primjena.
Tipične aplikacije
Strojevi s alatima
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® F2 pomaže izbjeći elektrostatičko punjenje. Dobra otpornost na medije i temperaturu, prikladan čak i u mokrim uvjetima zbog niske apsorpcije vlage i dobrih univerzalnih vrijednosti habanja u širokom rasponu primjena.
Tipične aplikacije
Strojevi s alatima
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?