iglidur® H4, prirubnički ležaj, mm - H4FM

Automobilski standard za temperature do +200 °C

iglidur® H4, prirubnički ležaj, mm - H4FM
iglidur® H4, prirubnički ležaj, mm - H4FM drawing
1 od 2
iglidur® H4, prirubnički ležaj, mm - H4FM
iglidur® H4, prirubnički ležaj, mm - H4FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: H4FM-0405-04
  • Materijal: iglidur® H4
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Pogodno za velike brzine
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Automobilski standard za temperature do +200°C
iglidur® H4 obični ležajevi znače visok kapacitet opterećenja, dobru otpornost na abraziju i otpornost na temperature, kada su ekonomski aspekti također važni. Temperature do +200°C, dopušteni površinski tlak do 65MPa i izvrsna otpornost na kemikalije samo su neki od bitnih atributa. Čvrsta maziva smanjuju koeficijent trenja i podupiru otpornost na habanje, što je značajno poboljšano u usporedbi s kliznim ležajevima iglidur® H2, koji su također vrlo isplativi.

Tipične primjene

automati za prodaju
Automobilska industrija
Ambalažna industrija

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Za primjenu s gorivima, uljima itd.
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje
  • Za mali koeficijent trenja
  • Za visoku otpornost na temperaturu od -40°C do +200°C
  • Za veliku otpornost na kemikalije
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation