iglidur® A181, ležaj s prirubnicom, imperial - A181FI

Univerzalni ležaj za kontakt s hranom

iglidur® A181, ležaj s prirubnicom, imperial - A181FI
iglidur® A181, ležaj s prirubnicom, imperial - A181FI drawing
1 od 2
iglidur® A181, ležaj s prirubnicom, imperial - A181FI
iglidur® A181, ležaj s prirubnicom, imperial - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A181FI-0203-03
  • Materijal: iglidur® A181
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Pogodno za velike brzine
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Otpornost na udarce i udare
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • U skladu s FDA
  • Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za kontakt s hranom
iglidur® A181 nudi usklađenost s FDA i 10/2011 EC. Plava boja također olakšava "optičku prepoznatljivost" koja je često potrebna u prehrambenom sektoru. Izravno usporediva s iglidur® A180 u pogledu mehaničkih svojstava, otpornosti na temperaturu i otpornosti na medije, iglidur® A181 čak je i bolji u pogledu otpornosti na habanje u većini slučajeva.

Tipična područja primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija

Ovdje možete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebno poštivanje FDA
  • Kada je potreban materijal koji ispunjava standard 10/2011 EC
  • Kada je potreban univerzalni materijal prikladan za izravan kontakt s hranom
Kada ne koristiti?
Iskoristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli pravi proizvod za vas 

Tolerancije i sustav mjerenja
visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu biti ugrađeni s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se s odgovarajućom tolerancijom tek nakon umetanja u otvoru kućišta. Smetnja uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation