1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A500FI-0203-03
- Materijal: iglidur® A500
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- U skladu s FDA
- Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A500 | Izdržljivi trkač na višim temperaturama u prehrambenom sektoru
iglidur® A500 odobren je za izravan kontakt s hranom. Ima izuzetno dobru otpornost na kemikalije i stoga je prikladan za najteže primjene u okruženju strojeva za prehrambenu industriju. Iako je iglidur® A500 vrlo mekan materijal, također ima izvrsnu tlačnu čvrstoću, čak i pri visokim temperaturama.
Tipična područja primjene
- Industrija pića
- Prehrambena industrija
- Medicinska tehnologija
Kada da ga koristim?
- Kada je potrebna FDA usklađenost
- Kada je potrebna vrlo visoka otpornost na kemikalije
- Kada je potrebna dobra otpornost na abraziju
- Za otpornost na temperature od -100°C do +250°C
Kada ga ne bih trebao koristiti?
- Kada je potrebna najveća otpornost na habanje
- Kada nije potrebna visoka temperatura i otpornost na kemikalije
- Kada je potreban jeftini univerzalni ležaj
Niste sigurni odgovara li?