iglidur® H1, prirubnički ležaj, carsky - H1FI

Izdržljivi trkač s visokim otporom na medije

iglidur® H1, prirubnički ležaj, carsky - H1FI
iglidur® H1, prirubnički ležaj, carsky - H1FI drawing
1 od 2
iglidur® H1, prirubnički ležaj, carsky - H1FI
iglidur® H1, prirubnički ležaj, carsky - H1FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: H1FI-0203-03
  • Materijal: iglidur® H1
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Prikladno za vrlo velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | izdržljivi trkač s visokim otporom na medije
iglidur® H1 je prvi izbor kada se zahtijeva dug vijek trajanja u ekstremnim uvjetima okoline. Ekstremna otpornost na habanje povezana je s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medij – ne samo u industriji pakiranja i prehrambenoj industriji ili automobilskoj industriji.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Industrija pakiranja

Više primjena možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 

Kada koristiti?
  • Kada je potreban maksimalan vijek trajanja, pod utjecajem temperature i vlage
  • Kada je važan nizak koeficijent trenja pri visokim temperaturama
  • Kada je potrebno obično agresivno čišćenje (prskanje, parni mlaz)
  • Za primjene ispod poklopca motora
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtera za pronalazak odgovarajućeg proizvoda 

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je stijenka ležajeva deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja

Sastavljanje
Klizni ležajevi iglidur® su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu pouzdano se izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, glodanje

Saznajte više o iglidur® H1

Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation