1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J350FI-0203-03
- Materijal: iglidur® J350
- Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Dobra otpornost na habanje pri visokim temperaturama
- Izvanredan koeficijent trenja
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | izdržljivi trkač s visokom dimenzijskom stabilnošću na temperaturi - primjenjiv za mnogo osovina i zbirki opterećenja
Izvrsna čahura za rotacijske primjene - i to na mnogo različitih čeličnih osovina: U iglidur® J350 ležajevima s prirubnicom, Vijek trajanja se često može pomnožiti za opterećenja između 2MPa i 50MPa. Visoka otpornost na temperaturu čini ga vrlo svestranim materijalom.
Tipične aplikacije
Automati za prodaju
Automobilska industrija
Industrija stakla
Marteti za obradu
Više aplikacija možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Izvrsna čahura za rotacijske primjene - i to na mnogo različitih čeličnih osovina: U iglidur® J350 ležajevima s prirubnicom, Vijek trajanja se često može pomnožiti za opterećenja između 2MPa i 50MPa. Visoka otpornost na temperaturu čini ga vrlo svestranim materijalom.
Tipične aplikacije
Automati za prodaju
Automobilska industrija
Industrija stakla
Marteti za obradu
Više aplikacija možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?