iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja

iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM
iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM drawing
iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM
1 od 3
iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM
iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM drawing
iglidur® J, potisni prsten, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JTM-0512-010
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 5.3 mm
    • d2 12 mm
    • s 1 mm
    • h 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja
  • Nisko habanje protiv različitih materijala osovine
  • Niski koeficijent trenja u suhom radu
  • Prigušivanje vibracija
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
 
  • Više od 250 dimenzija dostupno na zalihi
  • Nisko habanje mnogih različitih materijala osovine
  • Niski koeficijent trenja u suhom radu
  • Prigušivanje vibracija
  • Dobra otpornost na kemikalije
  • Najbolji materijal za korištenje s jeftinim materijalima za meke osovine
  • Niska apsorpcija vlage
Jedna od glavnih prednosti iglidur® J potisnih prstena je kombinacija niskog koeficijenta trenja prilikom suhog rada i male sklonosti klizanju. S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35 MPa, potisne podloške iglidur® J nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
 
Tipična područja primjene
 
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
čista soba
 
Dodatne primjene pronaći ćete ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za velike brzine
  • Za najveću otpornost na habanje pri niskim do srednjim pritiscima
  • Nisko habanje na različitim osovinama
  • Kada je potreban nizak koeficijent trenja u radu na suho
  • Prigušivanje vibracija
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
  • Najbolje performanse s jeftinim materijalima meke osovine
  • Niska apsorpcija vlage
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation