Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti

MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 product image
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723501 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
Speedtec konektorska serija C, M40 konektor za napajanje, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: magnesium die-casting/aluminium
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM/HNBR
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: HC female crimp
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723501
P-tip 6-polni