Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
Standardna serija konektora D, M58 priključak za napajanje, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated aluminium
  • Contacts: silver-plated/gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
P-tip 6-polni