Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
Standardni konektor, serija D, M58 spojnica za napajanje, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated aluminium
  • Contacts: silver-plated/gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
E-Tip 6-polni