Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti

MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Plug-in konektor serija 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730647
4.5-6.5 mm