Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
Serija priključnih konektora 915, priključak za napajanje, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: metal
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4.5-6.5 mm