Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija 617, M17 signalni utikači, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
P-tip 17-polni