Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija 617, M17 signalna spojka, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
E-tip 17-polni