1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: HSD350FM-0608-06
- Materijal: iglidur® HSD350
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Prikladno za sterilizaciju parom
iglidur® HSD350 | Otporan na medije i higijenski uz niske troškove
Novi materijal omogućava kontinuiranu upotrebu gdje je važna higijena, uključujući redovnu sterilizaciju, uz izvanredan omjer cijene i kvalitete.
Tipična područja primjene
Tehnologija tekućina
Medicinska tehnologija
Daljnje mogućnosti primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Ispitne metode
sastavljanje
ležajevi iglidur® su ležaj s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Novi materijal omogućava kontinuiranu upotrebu gdje je važna higijena, uključujući redovnu sterilizaciju, uz izvanredan omjer cijene i kvalitete.
Tipična područja primjene
Tehnologija tekućina
Medicinska tehnologija
Daljnje mogućnosti primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Ispitne metode
sastavljanje
ležajevi iglidur® su ležaj s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?