Ukinuti model
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
- TPE vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Otpornost na bio-ulja
- Bez halogena
- Bez silikona
- Bez PVC-a
- UV-otporan
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.