chainflex® podatkovni kabel CF299

Ukinuti model
CF299.01.08 product image
igus-icon-lupe
1. Prešani TPE smjesni spoj 2. Pletenice legirane žice visoke čvrstoće na savijanje 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 vodiči kombinirane u jednoj nabavi sa posebno kratkim duljina koraka 5. Vodič od posebne legure visoke čvrstoće na savijanje
igus-icon-lupe
1 od 2
CF299.01.08 product image
1. Prešani TPE smjesni spoj 2. Pletenice legirane žice visoke čvrstoće na savijanje 3. ispunjenje šupljina ekstruderom 4. 2 vodiči kombinirane u jednoj nabavi sa posebno kratkim duljina koraka 5. Vodič od posebne legure visoke čvrstoće na savijanje
  • Za najteže primjene i posebno male radijuse do 4 x d
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Otpornost na bio-ulja
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF299.01.08
(8x0,14)C
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda