drylin® W kućište WJ200UME-01-AL

WJ200UME-01-06-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
WJ200UME-01-06-AL product image
WJ200UME-01-06-AL technical drawing
  • Materijal: aluminij
  • Materijal kliznih elemenata: iglidur® J200
  • Jednostavno podešavanje zračnosti standardnim inb busenom od 1,5 mm
  • Testirano u igus laboratoriju: opterećenje 200N, ubrzanje 0,1m/s², put od 500mm, performanse u radu u neprekinutom radu: 5.000km prije promjene ležaja
  • Dugi vijek trajanja
igus-icon-lieferzeitWJ200UME-01-06-AL
06
nikakav
200

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation