Matica s vijčanim navojem iglidur® J350 - Materijal za visoke temperature za temperature do +150 °CNaša matica s vijčanim navojem izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J350 omogućuje primjenu pri konstantno srednjim do visokim temperaturama okoline. Idealna temperatura primjene dugoročno trebala bi biti između +60 i +150 °C kako bi se postigla maksimalna učinkovitost materijala.
Ostale prednosti uključuju:
► Dimenzijski stabilan čak i pri visokim temperaturama
► Mogućnost certifikacije prema EN 45545 HL3, R24
► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Raspon primjene do +150°C kao gornja radna temperatura za primjenu dugoročno
► Dopušteni kontinuirani površinski tlak u koracima navoja 0 - 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice izrađene su od visokoučinkovitih polimera otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoke učinkovitosti pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - prigušivanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Dugotrajni i robusni u nepovoljnim okruženjima
► Otporno na kemikalije i plijesan
► Putovati tiho i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA sukladnost kroz A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Upotreba dugoročno u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučujuće ojačavaju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok izbor varijanti u samoj geometriji matice za navojno vreteno:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključevimaMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ključevimaGeometrija matice namjenen za teške posloveCilindrične injekcijski oblikovane maticeInjekcijski oblikovane matice s prirubnicom