igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materijal: iglidur® R
- Smjer navoja: desni
- Vrsta navoja: ACME
- Verzija: Standard
- Cilindrična matica vodećeg vijka
igus-icon-lieferzeitRSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10
Matica s kugličnim vijcima izrađena od iglidur® R - za srednje do velike brzine - ublažavanje
Naša matica s kugličnim navojem izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® R omogućuje smanjenje vibracija između kugličnog vijka i kugličnih matica zahvaljujući svojim ublažavajućim svojstvima i osigurava niske vibracije i tiho ponašanje pri radu.
Druge prednosti:

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr