1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: K230CM-05-02
- Materijal: iglidur® K230
- Oblik: Ležajevi s kopčom
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Niska apsorpcija vlage
- Otpornost na visoke temperature
- Visoka kemijska otpornost
- Bez korozije
Ovi ležajevi za učvršćivanje izrađeni su od iglidur® visokoučinkovitih polimera otpornih na habanje i posebno su dizajnirani za postavljanje osovina kroz lim.
S ovim specifičnim tipom ležaja, koristi se pilotni nastavak za omogućavanje postavljanja u manje precizne rupe i kućišta. Novi iglidur® K230 materijal nudi manju apsorpciju vlage i još više fleksibilnosti u usporedbi s ležajevima za učvršćivanje iglidur® M250.
Područja primjene:
automobilska industrija, strojna industrija, dizajn namještaja, zrakoplovstvo, željeznička tehnologija
S ovim specifičnim tipom ležaja, koristi se pilotni nastavak za omogućavanje postavljanja u manje precizne rupe i kućišta. Novi iglidur® K230 materijal nudi manju apsorpciju vlage i još više fleksibilnosti u usporedbi s ležajevima za učvršćivanje iglidur® M250.
Područja primjene:
automobilska industrija, strojna industrija, dizajn namještaja, zrakoplovstvo, željeznička tehnologija
Niste sigurni odgovara li?