1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: E7FM-0608-06
- Materijal: iglidur® E7
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
Po prvi put, materijal E7, koji je dobro poznat iz drylin® linearne tehnologije, dostupan je i kao čahura sa širokim rasponom dimenzija. Ležajevi izrađeni od novog materijala nude izvrstan koeficijent trenja i habanja pri malim i srednjim opterećenjima.
Područja primjene:
strojevi za pakiranje, tekstilni strojevi, dizajn namještaja
Područja primjene:
strojevi za pakiranje, tekstilni strojevi, dizajn namještaja
Niste sigurni odgovara li?