1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J3BFM-0608-06
- Materijal: iglidur® J3B
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
Proven for long-life material iglidur® J3 is now available in black. Izdržljivi trkač je specijalist za okretna i pulsirajuća opterećenja te je također otporan na medije.
Tipična područja primjene:
tehnologija namještaja, sportska i rekreacijska oprema, tehnologija na dva kotača
Tipična područja primjene:
tehnologija namještaja, sportska i rekreacijska oprema, tehnologija na dva kotača
Niste sigurni odgovara li?