1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A230CM-05-02
- Materijal: iglidur® A230
- Oblik: Ležajevi s kopčom
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Usklađeno s FDA i EU10/2011
- Vrlo vidljivo
- Niska apsorpcija vlage
- Prikladno za upotrebu u prehrambenoj industriji i medicinskoj tehnologiji
Posebno razvijen za prehrambeni sektor, iglidur® A230 posebno je prikladan za strojeve i sustave u dodiru s hranom zahvaljujući boji koja se lako vizualno detektira, niskoj apsorpciji vlage i usklađenosti s FDA i EU10/2011 smjernicama.
Niste sigurni odgovara li?