Kompletan set E4.56 | Putovati: 8m do 24m | unutarnja visina: 56mm

<p><b>1 kompletan set se sastoji od:</b></p><p></p><p>+ Energetski lanci serije E4.32<br>+ Priključni elementi<br>+ Separatori<br>+ Kanali za vođenje sa kliznom šipkom<br>+ Kanali za vođenje bez klizne šipke<br>+ Odvijač<br>+ Rasterećenje od naprezanja</p>
igus-icon-lupe
PACK.E4.56.10.150.0.8000 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
<p><b>1 kompletan set se sastoji od:</b></p><p></p><p>+ Energetski lanci serije E4.32<br>+ Priključni elementi<br>+ Separatori<br>+ Kanali za vođenje sa kliznom šipkom<br>+ Kanali za vođenje bez klizne šipke<br>+ Odvijač<br>+ Rasterećenje od naprezanja</p>
PACK.E4.56.10.150.0.8000 technical drawing

1 kompletan set se sastoji od:

  • energetski lanci serije E4.56
  • Priključni element
  • Kanal za vođenje s kliznom šipkom
  • Kanal za vođenje bez klizne šipke
  • Odvijač + separator
  • Pričvrščivači kabela

  • Robustan, tih, modularan
igus-icon-lieferzeitPACK.E4.56.10.150.0.8000
100
150
8000