drylin® D8-(X) izlazna faza koračnog motora (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Prikladno za veličinu prirubnice motora 56 - 60 mm (NEMA 23-24)
  • Do 5,5 A vršnjak struja
  • 5-24 V kontrolni & 24-48 V napon opterećenja
  • Impulsni način rada kao standard
  • Dodatni Jog ili Loop Mode može se odabrati
  • Unaprijed definirana brzina odnosi se na Jog ili Loop način rada
  • Besplatni programi uzoraka
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 okretaja u minuti
Pulse & Jog način rada
InfoInfoigus-icon-infoODGOVARAJUĆI UZORAK asortiman proizvoda MOŽETE BESPLATNO PREUZETI OVDJE.