set energetskih lanaca za RSP sustav uvlačenja

TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
igus-icon-lupe
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
TRC.RSP.60.087.1000.0 product image
TRC.RSP.60.087.1000.0 technical drawing
  • Postoje 3 vrste triflex R lanaca koje možete odabrati:
    TRE = otvoreni 
    TRC = zatvoreni
    TRCF = zatvoreni sa mehanizmom za zaključavanje s klikom
  • Koristite indeks veličine za odabir prave veličine lanca za RSP sustav
  • Nadalje, odaberite željenu duljinu izvan RS sustava
    1,000 mm | 1,500 mm | 1,750 mm | 2,000 mm | 2,250 mm
  • Ostale duljine moguće na zahtjev
igus-icon-lieferzeitTRC.RSP.60.087.1000.0
1000
Standardna verzija
60
zatvoreno