- Veličina instalacije: NEMA24/dimenzija prirubnice 60 mm
- Klasa zaštite: IP65
- Moment držanja: 3,50Nm
- Nazivna struja: 4.20A
- Priključak motora: priključni kabel 1m s Molex konektorom
- Brtva osovine sprječava ulazak vode
Change Language :
Motor snage srednje veličine instalacije
Koračni motor impresionira svojim visokim zakretnim momentom u srednjem rasponu brzina. Dimenzije sklopa identične su NEMA23, što omogućuje mnoge primjene. Koračni motor radi precizno, robustan je, isplativ i lagan za kontrolu. Koristi se u jeftinim samostalnim uređajima, kao i strojevima za automatizaciju i prilagođavanje formata. Spajanje motora ovdje je kabel s otvorenim usukanim vodičem. Ovo strši 1m od stražnjeg dijela kućišta motora. Prednost ovog konektor je što je isplativo od metričkog konektora. Kako bi se osiguralo da kućište ima stupanj zaštite IP65, ovaj motor je također opremljen brtvom osovine. Kompletni motor stoga ima IP65 oznaku.