igubal EFOM FC – fleksibilan i robustan za prehrambenu i farmaceutsku industriju
EFOM FC ležaj s prirubnicom s 2 rupe nudi širok raspon prednosti koje ga čine idealnim za podupiranje osovina u različitim primjenama i industrijama. Pridržava se E serije dimenzija i radi na suhi pogon bez održavanja, što eliminira potrebu za vanjskim podmazivanjem i tako nudi ekološke i ekonomske prednosti.
Kućište EFOM FC izrađeno je od udarno otpornog polimera igumid FC, koji je magnetski i optički otkriven. Materijali kugle mogu se odabrati između sljedećih opcija: iglidur A181 i FC180.
Ležaj EFOM FC širokog prirubnice s dva otvora može nadoknaditi nepravilno poravnanje i rubno opterećenje. Sa svojom vrlo malom težinom, pomaže smanjiti ukupno opterećenje na sustav i također je bez korozije, što ga čini idealnim za upotrebu u zahtjevnim okruženjima. Osim toga, EFOM FC nudi izvrsno prigušivanje vibracija i otporan je na prljavštinu i prašinu, što dodatno poboljšava njegovu pouzdanost i izdržljivost.
Više informacija o našim sfernim kuglama:
iglidur A181 (u skladu s FDA i EU 10/2011): -50°C do +90°C, nakratko do +110°C
iglidur FC180 (detektabilno): -40°C do +90°C, nakratko do +110°C