Apiro® linearni zupčanici koriste se prvenstveno za zadatke guranja ili za prilagodbu formata.
Posebna prednost je jednostavna sinkronizacija linearnih zupčanika Apiro®. Verzija s ugrađenom spojnicom omogućuje fleksibilno spajanje osovine kao pogon za nekoliko linearnih zupčanika. Sila se obično prenosi putem Apiro® pužnog prijenosnika s prijenosnim omjerom 32:1 kako bi sustav imao samozaključavanje.
Apiro® linearni sklop zupčanika s integriranim planetarnim zupčanikom omogućuje izravno spajanje na NEMA17 motor. Planetarni zupčanik povećava snagu motora. Tako se stvara vrlo kompaktna, ali snažna pogonska jedinica.
U igus®-u, Apiro® predstavlja povoljna zupčanika i fleksibilna, rješenja prema specifičnim zahtjevima korisnika. Modularni sustav sklopa zupčanika nudi široku paletu proizvoda na temelju kombinacije različitih dizajna na ulazu i izlazu sklopa zupčanika, različitih omjera prijenosa i širokog spektra dodatne opreme. Osim pužnih prijenosnika, modularni sustav sklopova zupčanika također uključuje konusne zupčanike i linearne zupčanike.
Modularna struktura i jednostavno povezivanje pojedinačnih komponenti pružaju povoljna rješenja za beskonačan broj primjena. Ovdje dolazi naziv: "Apiro" je grčka riječ za "beskrajno".
Apiro® se također može koristiti za brzo i uz niske troškove implementirati posebna rješenja.
Opća svojstva:
- Linearni zupčanici u suhom radu
- Lagana i učinkovita s motion plastikom
- Isplativ
- Do 50N potisna sila
- Temperatura primjene: +5 °C do +50 °C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba u modularnim sustavima sklopova zupčanika
- Mogući su ručni ili motorni pogon
- Ispitivanje vijeka trajanja u laboratoriju
Postoji širok raspon primjena za Apiro® zupčanike, od jednostavnog okretnog pokreta koji se pokreće ručno do automatskog podešavanja formata u industriji pakiranja do složene robotske kinematike.
Područja primjene:
- Prilagodbe formata u industriji pića
- Podešavanje traka u industriji pakiranja
- Okretni pokret za kamere i skenere
- Pogon okretnog stola u medicinskoj industriji
- Komponenta u robotskoj kinematici
- Sinkronizacija linearnih osi
Specifične primjere primjene, uključujući popis dijelova za njihovo reproduciranje, možete pronaći ovdje.