Element za zaustavljanje na vodilici NSVZ može se promjenjivo postaviti i fiksirati na bilo kojoj točki na vodilici. Element krajnje kapice NSVK ne samo da osigurava nosivi element već također nudi elegantno zatvaranje vodilice uključujući pokrov ruba.
Unaprijeđena tehnologija:
NSKV-27: elegantno pokrivanje rubova vodilica
Osiguravanje vodilice u profil NSV
NSVZ-01-27-AL: varijabilni završni graničnik za NSV prizmatične šine
Može se postaviti raspon hoda linearnog nosača
Smanjenje troškova:
Osiguranje linearnih kočnica u vodilici
'Rješenje odmah dostupno'
Prikladno za prizmastu tračnicu NSV-01-27, srebrno ili crno anodiziranu
Isporučuje se izravno ili se može naknadno ugraditi
Dokaz:
Testirano u laboratoriju igus®: Montirana vodilice NSV-01-27, NSVA-27, vertikalni položaj montaže. NSVA min. sila držanja 100N vodilice NSV-01-27, instaliran NSVZ-27, okomiti položaj montaže. NSVZ min. sila držanja 200N
Održivost:
100% eliminacija vanjskih lubrikanata
igus® je investitor u Mura Technology od samog početka i unapređuje kemijsku reciklažu. Od plastičnog otpada do sirove nafte u 20 minuta