xirodur® B180 | Svestrani s J3 kavezom
Visoke brzine dovode do visokih centrifugalnih sila kuglica u ležaju. To ubrzava kuglice prema van. Materijal košare zahtijeva određenu stabilnost, inače bi se džepovi košare proširili, dajući kuglicama više slobodnog prostora i slobodu kretanja . Ako kuglice više ne mogu održavati ispravan položaj, dolazi do većeg habanja i ležaj se kvari brže nego što se očekivalo. Osim materijala za ojačanje, koji povećavaju čvrstoću materijala košare, dolazi do trenja klizanja između kuglica i košare. Čvrsti lubrikanti poboljšavaju performanse klizanja. Zato koristimo iglidur® materijale za košare. Sadrže dodatke koji poboljšavaju stabilnost i klizna svojstva.
Tipična područja primjene:
- Ventilatori za hlađenje
- Ventilatori
- Pumpe

Unaprijeđena tehnologija:
- Vijek trajanja do 21x dulji od standardnog kugličnog ležaja B180

Smanjenje troškova:
- Dulji intervali održavanja

Dokaz:

Održivost:
- Ekološki prihvatljiv, nisu potrebni dodatni lubrikanti
- igus® podržava kružno gospodarstvo plastike i ulaže u kemijsku pretvorbu otpada. Saznaj više na: igus.eu/sustainability
Kada koristiti?
- Kad trebam ekonomičnog svestranog
- Ako su temperature primjene između -40°C i +80°C
- Kada se aplikacija koristi pod vodom
Kada ne koristiti?
Tolerancije i mjerni sustav:
tolerancije za unutarnji i vanjski promjer ovise o veličini instalacije. Oni su često približno. ±0.05 mm do nominalne veličine. Prstenastih ležajevi obično se kalupe ubrizgavanjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se čeljusti mjeri 90° u odnosu na točku ubrizgavanja (ako je dostupna) po cijeloj širini ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane na način da ispunjavaju lagano uprešavanje ručno pri korištenju H7 nosača i h6 osovine. Dodatni lokacijski čep koristi se pomoću osigurača (osovina) i snap prstena (kućište) se preporučuje kako bi se spriječilo aksijalno pomicanje.

Preporuka za montažu:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednja strana (vidljive kuglice)
3. Stražnji (vidljiv kavez)
4. Umetnite kuglični ležaj, prvo prednja strana
5. Ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. Mora biti osigurano lociranje drenaže