1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A180FL-10
- Materijal: iglidur® A180
- Oblik: Ležajevi s prirubnicom
- Dimensions:
- d1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Materijal iglidur® A180 ispunjava zahtjeve Američke uprave za hranu i lijekove (FDA) za ponovljeni kontakt s hranom.
- Dobra otpornost na medije
- Za mokra okruženja
iglidur® - dvostruki prirubnički ležaj bez održavanja
Kod ove vrste moguće je koristiti iglidur® visokoučinkovite klizne ležajeve gdje nije moguće točno tolerirati otvor kućišta. Tip znači da su moguća velika opterećenja uz minimalne zahtjeve za preciznošću kućišta.
Prirubnički klizni ležajevi izrađeni od iglidur® A180 prikladni su za uporabu u izravnom kontaktu s hranom. Stoga su idealno rješenje za točke ležaj na strojevima za prehrambenu i ambalažnu industriju, medicinsku opremu, male kućanske uređaje itd. Čak i tamo gdje je vlažno čišćenje ili procesni kontakt s vlažnim medijima svakodnevno, iglidur® A180 karakterizira minimalna apsorpcija vlage.
Sastavljanje
Ovisno o opterećenjima, mogu se koristiti različite vrste montaže. Uz niska radijalna opterećenja, dovoljno je jednostavno montirati iglidur® prirubničke obične ležajeve na površinu s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja preporučuje se poduprijeti iglidur® prirubnički ležaj na ojačanoj strani u smjeru opterećenja u otvoru. Velike tolerancije dopuštene su za ovu rupu, jer je važno samo dodatno poduprijeti iglidur® fiksni prirubnički ležaj. Kako bi se podržala i veća radijalna opterećenja, iglidur® prirubnički ležaj može se pritisnuti duljom stranom u otvor s H tolerancijom. Dodatni vijčani spoj osigurava sjedište ležaja u kućištu. Za sastavljanje iglidur® bezodržajnih fiksnih prirubničkih ležajeva nisu potrebni posebni alati ili uređaji. Također je lako poravnati ležajeve na osovinama s višestrukim ležajevima tijekom sastavljanja.
Kod ove vrste moguće je koristiti iglidur® visokoučinkovite klizne ležajeve gdje nije moguće točno tolerirati otvor kućišta. Tip znači da su moguća velika opterećenja uz minimalne zahtjeve za preciznošću kućišta.
Prirubnički klizni ležajevi izrađeni od iglidur® A180 prikladni su za uporabu u izravnom kontaktu s hranom. Stoga su idealno rješenje za točke ležaj na strojevima za prehrambenu i ambalažnu industriju, medicinsku opremu, male kućanske uređaje itd. Čak i tamo gdje je vlažno čišćenje ili procesni kontakt s vlažnim medijima svakodnevno, iglidur® A180 karakterizira minimalna apsorpcija vlage.
- Otporan na habanje
- Lagan
- Bez podmazivanja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Sastavljanje
Ovisno o opterećenjima, mogu se koristiti različite vrste montaže. Uz niska radijalna opterećenja, dovoljno je jednostavno montirati iglidur® prirubničke obične ležajeve na površinu s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja preporučuje se poduprijeti iglidur® prirubnički ležaj na ojačanoj strani u smjeru opterećenja u otvoru. Velike tolerancije dopuštene su za ovu rupu, jer je važno samo dodatno poduprijeti iglidur® fiksni prirubnički ležaj. Kako bi se podržala i veća radijalna opterećenja, iglidur® prirubnički ležaj može se pritisnuti duljom stranom u otvor s H tolerancijom. Dodatni vijčani spoj osigurava sjedište ležaja u kućištu. Za sastavljanje iglidur® bezodržajnih fiksnih prirubničkih ležajeva nisu potrebni posebni alati ili uređaji. Također je lako poravnati ležajeve na osovinama s višestrukim ležajevima tijekom sastavljanja.
Niste sigurni odgovara li?