iglidur® X, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm

Specijalist za kemikalije i temperature, do 150 MPa statički

iglidur® X, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm
iglidur® X, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm drawing
1 od 2
iglidur® X, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm
iglidur® X, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: XFL-14
  • Materijal: iglidur® X
  • Oblik: Ležajevi s prirubnicom
  • Dimensions:
    • d1 14 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
  • Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
  • Univerzalna otpornost na kemikalije
  • Visoka tlačna čvrstoća
iglidur® - prirubnički ležaj s dva otvora bez održavanja
 
S ovim tipom je moguće koristiti iglidur® visokoučinkovite klizne ležajeve na područjima gdje preporučene tolerancije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su visoke opterećenja iako su zahtjevi preciznosti kućišta minimalizirani.
 
iglidur® X je definiran svojom kombinacijom vrlo visoke otpornosti na temperaturu s visokom tlačnom čvrstoćom, zajedno s visokim otporom na kemikalije. iglidur® X je dizajniran za veće brzine od ostalih iglidur® ležajeva.
  • Vrlo dobra otpornost na habanje
  • Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
  • Lagan
  • Bez podmazivanja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potreban prirubnički ležaj na navoj
  • Kada rješenje ležaja s kopčom kao prolazni kroz ploču nije dovoljno
  • Kada su prisutne vrlo visoke tolerancije apsorpcije
  • Kada uprešavanje ležaja nije dovoljno za osiguranje ležaja osno
Kada ne koristiti?
  • Kada je potrebno dodatno kutno poravnanje
  • Kad vijčani spoj nije moguć
  • Kada je potrebna velika duljina vidilice
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Sastavljanje
 
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation