igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Klizanje za utor veličine 1030 može se po želji nadopuniti odabirom prednaprezanja.
- Standardne vodilice dostupne su u tvrdom anodiziranom, srebrnom i crnom prozirnom anodiziranom obliku i do duljine od 3.000 mm. Nudimo profile vodilice bez rupa za pojedinačne uzorke rupa
- Bez PTFE-a, ispitano na PFAS-ove s iglidur® JGPF. Težinska sila 10 N, duljina vodilice 300 mm, brzina 0,002 m/s, ubrzanje 0,1 m/s², kilometraža 16,936 km
- Linearni vodič omogućuje rad bez vanjskog podmazivanja i stoga je bez održavanja
igus-icon-lieferzeitWWP-06-20-04-LM
06-20