ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM

ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM
ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM drawing
ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM
1 od 3
ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM
ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM drawing
ležajevi s dvostrukom prirubnicom iglidur® M250, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MKM-1012-10
  • Materijal: iglidur® M250
  • Obrazac: Kupujte ležajeve s dvostrukom prirubnicom
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:

iglidur® M250 | Robustan svestran

Samopodmazujući materijal iglidur® M250 posebno se ističe po otpornosti na udarce, prigušivanjem vibracija i otpornosti na habanje. Pokazuje se vrlo učinkovitim kod opterećenja gdje je potrebna funkcija prigušivanja vibracija materijala, npr. u sportskoj opremi i strojevima za pakiranje. Kako također može integrirati prljavštinu, također je prikladno za poljoprivredne strojeve i vrtni alat.

Tipična područja primjene

  • poljoprivredno inženjerstvo
  • Mehaničko inženjerstvo
  • Namještaj / Industrijski dizajn
  • Tekstilna industrija

Kada ga koristiti?

  • Kada je materijal izložen teškom onečišćenju
  • Za izvrsno prigušivanje vibracija
  • Pri niskim do srednjim brzinama
  • Kada je potrebno obaviti mehaničku obradu
  • Neosjetljiv na rubni pritisak
  • Visoka otpornost na udarce
  • Debeli zidovi prema DIN 1850

Kada ga ne koristiti?

  • Za primjene u mokrim područjima
  • Kada je potrebna vrlo visoka preciznost
  • Za vrlo glatke osovine
  • Kada je potreban isplativ materijal s maksimalnom otpornošću na habanje
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation