1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: MCM-03-03
- Materijal: iglidur® M250
- Obrazac: Kupi klizne ležaje
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
iglidur® CLIP ležajevi specijalno su dizajnirani za ugradnju osovine kroz lim. Iz tog razloga, ležajevi imaju prirubnice na oba kraja. Ležajevi su osigurani u ploči od limenog metala s obje strane nakon postavljanja.
Niste sigurni odgovara li?