1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: MYM-04-04
- Materijal: iglidur® M250
- Oblik: podijeljeni ležaj
- Dimensions:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- Više iglidur® M250 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
Mali zazor ležaja, vrlo precizno, lako sastavljanje pomoću utora, materijal: iglidur® M250, bez održavanja i predvidljiv Vijek trajanja
Lako za instalirati clips2 ležaj napravljen od našeg provjerenog i testiranog iglidur® M250 materijala. Utor kompenzira tolerancije držanja, omogućuje nizak zazor ležaja i osigurava jednostavno sastavljanje.
Niste sigurni odgovara li?