iglidur® M250, podijeljeni ležaj MYM-K, mm

S značajkom protiv rotacije

iglidur® M250, podijeljeni ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, podijeljeni ležaj MYM-K, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, podijeljeni ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, podijeljeni ležaj MYM-K, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MYM-04-04-K
  • Materijal: iglidur® M250
  • Obrazac: Kupujte podijeljene ležaje sa značajkom protiv rotacije
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • sa značajkom protiv rotacije
  • nisko zazor-je ležaja
  • vrlo precizan
  • jednostavna montaža zahvaljujući nagnutom utoru
  • Materijal: iglidur® M250
  • bez održavanja i izračunat vijek trajanja
Lako se postavlja iglidur® podijeljeni ležaj sa značajkom protiv rotacije izrađen od našeg provjerenog iglidur® M250 materijala. Utor kompenzira tolerancije držanja, omogućuje nizak zazor ležaja i osigurava jednostavno sastavljanje.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation