1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: L500FM-0304-05
- Materijal: iglidur® L500
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® L500 | Za ekstremne rotacijske brzine
iglidur® L500 je materijal čahure za velike brzine, brze klizne pokrete s malim opterećenjima. Zbog male toplinske ekspanzije i niske apsorpcije vlage, ležajevi se mogu proizvesti s vrlo malim slobodnim prostorom. Primjene koje sadrže ove prednosti su ventilatori, mali motori, brzi senzori ili magnetska tehnologija.
Tipične primjene
Automobili
[Link id="26"]
Strojevi alatni
Ovdje potražite više primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
iglidur® L500 je materijal čahure za velike brzine, brze klizne pokrete s malim opterećenjima. Zbog male toplinske ekspanzije i niske apsorpcije vlage, ležajevi se mogu proizvesti s vrlo malim slobodnim prostorom. Primjene koje sadrže ove prednosti su ventilatori, mali motori, brzi senzori ili magnetska tehnologija.
Tipične primjene
Automobili
[Link id="26"]
Strojevi alatni
Ovdje potražite više primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?