iglidur® M250, prirubnički ležaj, mm - M250FM

Robusni svestrani materijal sa izuzetnim prigušivanje vibracija

iglidur® M250, prirubnički ležaj, mm - M250FM
iglidur® M250, prirubnički ležaj, mm - M250FM drawing
1 od 2
iglidur® M250, prirubnički ležaj, mm - M250FM
iglidur® M250, prirubnički ležaj, mm - M250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: MFM-0103-02
  • Materijal: iglidur® M250
  • Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robusni svestran s izvrsnim prigušivanjem vibracija
Samopodmazujući klizni ležajevi izrađeni od iglidur® M250 karakteriziraju se udarnom čvrstoćom, prigušenjem vibracija i otpornošću na habanje. Dokazali su se dobro pod naprezanjima u kojima je potrebno prigušivanje vibracija ležajeva, npr. u sportskoj opremi i strojevima za pakiranje. Budući da su također sposobni ugraditi prljavštinu, također su pogodni u poljoprivrednim strojevima i vrtnoj opremi.

Tipične primjene

Poljoprivreda
Strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Tekstilna industrija

Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industriju

 
Kada koristiti?
  • Kada su ležajevi izloženi teškoj
    nečistoći
  • Kada je potrebno jako prigušivanje vibracija
  • Za male do srednje brzine
  • Kada je potrebno mehaničko razvrtanje provrta
  • Otporan na rubni pritisak
  • Visoka otpornost na udarce
  • Debeli zidovi prema DIN 1850
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation