1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: MFI-0203-02
- Materijal: iglidur® M250
- Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robusni svestran s izvrsnim prigušivanjem vibracija
Samopodmazujući klizni ležajevi izrađeni od iglidur® M250 karakteriziraju se udarnom čvrstoćom, prigušenjem vibracija i otpornošću na habanje. Dokazali su se dobro pod naprezanjima u kojima je potrebno prigušivanje vibracija ležajeva, npr. u sportskoj opremi i strojevima za pakiranje. Budući da su također sposobni ugraditi prljavštinu, također su pogodni u poljoprivrednim strojevima i vrtnoj opremi.
Tipične primjene
Poljoprivreda
Strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Tekstilna industrija
Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Samopodmazujući klizni ležajevi izrađeni od iglidur® M250 karakteriziraju se udarnom čvrstoćom, prigušenjem vibracija i otpornošću na habanje. Dokazali su se dobro pod naprezanjima u kojima je potrebno prigušivanje vibracija ležajeva, npr. u sportskoj opremi i strojevima za pakiranje. Budući da su također sposobni ugraditi prljavštinu, također su pogodni u poljoprivrednim strojevima i vrtnoj opremi.
Tipične primjene
Poljoprivreda
Strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Tekstilna industrija
Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?