7. os za Dobot robote
Naša 7. os je individualna i svestrana. Proširuje
radni raspon Dobot robota za 6000 mm (prema tehničkom tipu)
i čini ih mnogo fleksibilnijima. Osovina zupčastog remena drylin® ZLW-20200
idealna je kao široka linearna os niskog profila.
Za ovu je os dostupan komplet adaptera za izravno povezivanje s Dobot CAP-om.
Osovina zupčastog remena ZLW-20200 može se isporučiti kao rješenje spremno za povezivanje
s odgovarajućim kompletom adaptera. Alternativno, komplet adaptera može se isporučiti
zasebno. Os se može naručiti sa ili bez upravljačkog sustava. Za upravljanje
osom putem Dobot CAP-a potreban je upravljački sustav DLE-DOBT-EC-0001.
Naša 7. os uglavnom se sastoji od naših tribološki optimiziranih
plastika i pomaže značajno smanjiti troškove. Time se postiže dugi Vijek trajanja i sloboda od održavanja.
-
Fleksibilna upotreba robota umjesto zaključavanja kinematike
-
Spoj preko linearne vodilice ZLW-20200 osovina zupčastog remena
-
Standardne duljine hoda do 3000 mm; do 6000 mm na zahtjev
-
Adapter za e-chain system®
-
ZLW-20200
osovina zupčastog remena može se isporučiti kao rješenje
spremno za povezivanje s odgovarajućim adapter setom.
-
Upravljanje putem softvera (nema inverzne kinematike)
-
Kinematika robota: Dobot CR3, CR5, CR10 i CR16 kao i igus®
robolink DC i DCi
Videozapis puštanja u rad
Ovdje pogledajte videozapis puštanja u rad
Primjeri aplikacija
Tipične primjene naših 7. osovina su "odaberi i smjesti" aplikacije,
aplikacije zavarivanja i mnoge druge.
Upravljački sustav 7. osi za jednostavan uvod u automatizaciju
Dobot jedinica omogućuje jednostavnu i intuitivnu kontrolu robota
i programiranje, što olakšava početak rada s
automatizacija. Izravna integracija razvodnog ormara s Dobot CAP-om
rezultira jednostavnim i spremnim rješenjem za spajanje. To omogućuje
Sedma os će se pomaknuti u Dobot CAP softveru u vrlo kratkom vremenu.
Trenutno su moguća rješenja sa sljedećom kinematikom robota Dobot:
Dobot CR3, CR5, CR10 i CR16. Glavni upravljački sustav nije
potrebno.
Naravno, možete koristiti i vlastiti upravljački sustav robota.
Alternativno, također je moguće rukovati svakom osi pojedinačno pomoću upravljačkog sustava,
na primjer s našim igus® D1 dryve
upravljačkim sustavom motora. S ovom arhitekturom upravljačkog sustava potreban vam je upravljački sustav motora i
dodatni glavni upravljački sustav po linearnoj osi ili motoru za kontrolu
koordinacija pokreta.
Upravljački sustavi motora nisu dio proizvoda i mogu se naručiti
od nas kao opcija. igus® trenutno ne nudi glavni upravljački sustav.
Dodatna oprema
Upravljački sustav DLE-UR-0001
Ako niste sigurni je li ovo pravi robot za vašu primjenu,
slobodno nas kontaktirajte za demonstraciju.