1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JVSI-0608-06
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Ležajevi unaprijed opterećeno bez slobodnog prostora
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Standardni asortiman proizvoda sa zaliha
- radijalno i aksijalno prednapregnuti klizni ležajevi
- Potpuno bez slobodnog prostora u neopterećenom stanju
- Materijal: iglidur® J
- Bez održavanja i izračunatog vijeka trajanja
iglidur® JVSM - Ležaj bez slobodnog prostora s prednaprezanjem
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?