Matica s vijčanim navojem iglidur® J350 - Materijal za visoke temperature za temperature do +150 °CNaša matica s vijčanim navojem izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J350 omogućuje primjenu pri konstantno srednjim do visokim temperaturama okoline. Idealna dugoročna temperatura primjene trebala bi biti između +60 i +150 °C kako bi se postigla maksimalna učinkovitost materijala.
Druge prednosti uključuju:
► Dimenzijsko stabilan čak i pri visokim temperaturama
► Podložan certifikaciji prema EN 45545 HL3, R24
► Idealno prikladan za željezničku industriju► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Raspon primjene do +150°C kao gornja dugoročna temperatura primjene
► Dozvoljeni stalni površinski tlak u navojima 0 - 3,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi, otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite namjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za visoke brzine s malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam pruža sljedeće prednosti prema materijalima:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Trajan i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na kemikalije i plijesan
► Tiho putovanje bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost putem A180
► Podnosi visoka opterećenja
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice ugrađene u milijune sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i širok raspon varijanti u samoj geometriji matica:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom s ključemGeometrija matica za teški radni uvjetiCilindrične injekcijski oblikovane maticeInjekcijski oblikovane matice s prirubnicom